Downloads & Software-Updates


Kategorie

TKS-IP-Datenschnittstelle

zurück

Bestell-Nr. 5500 000

ZIP, 28.804 Kb

Version: 1.1.41.0

Datum: 06.07.2020

Download

Sprachvarianten

Neue Funktionen

Erweiterung der Geräte-Datenpunkte:

  • Rufstatus (Nach erfolgtem Klingeln wird der Zustand signalisiert, bis das System durch das Beenden des Gesprächs in den Grundzustand geht)
  • Audiostatus (DIN 18040 Forderung, Signalisierung der aktiven Audioverbindung von der Rufannahme bis zum Beenden des Gesprächs)
  • Türöffnerstatus (DIN 18040 Forderung, Anzeige der Türfallenfreigabe)

Behobene Fehler

  • Beim Auslesen der Busadresse des Erweiterungsmoduls für Einbaulautsprecher (Best.-Nr. 1259 00) mittels GPA wurden die Zahlen in der falschen Reihenfolge angezeigt.
  • Die Verbindung zwischen dem Einbaulautsprecher (Best.-Nr. 1258 00) und der Farbkamera für Türstation TX_44 (Best.-Nr. 1265 6x) wurde beim Einspielen der Projektdaten in die TKS-IP-Datenschnittstelle nicht unterstützt bzw. erzeugte Fehlfunktionen.

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden.