Dimmer mit Dreh-Aus-Schalter für Glühlampen
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0300 00
PDF, 242 Kb
Download
Sprachvarianten
LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter
PDF, 285 Kb
Glühlampen-Dimmer mit Druck-Wechselschalter
Bestell-Nr. 0301 30, 0302 00
PDF, 279 Kb
Glüh-/Leuchtstofflampen- Dimmer-Einsatz mit Druck-Wechselschalter
Bestell-Nr. 0313 00
PDF, 138 Kb
Glühlampen-Dimmer mit Dreh-Ausschalter
Bestell-Nr. 0315 00
PDF, 76 Kb
Tastdimmer-Einsatz
Bestell-Nr. 0330 00
PDF, 88 Kb
Schnurdimmer
Bestell-Nr. 0335 41, 0335 42, 0335 44, 0335 45
PDF, 83 Kb
Schnurdimmer 20 - 500 W/VA
Bestell-Nr. 0335 46
PDF, 97 Kb
Bestell-Nr. 0335 51, 0335 52
PDF, 82 Kb
IR-Tastdimmer-Einsatz
Bestell-Nr. 0530 00
PDF, 105 Kb
Dimmer Druck-Wechsel Glühlampe
Bestell-Nr. 1181 00
PDF, 289 Kb
Dimmer für Glühlampen
Bestell-Nr. 1184 00
PDF, 385 Kb
Dimmer Druck- Wechsel Glühlampe (60 Hz)
Bestell-Nr. 2277 00
PDF, 292 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.