Tronic-Schnurtrafo
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0335 61, 0335 62, 0335 64, 0335 65
PDF, 120 Kb
Download
Sprachvarianten
Tronic-Trafo 35-105 W
Bestell-Nr. 0346 00
PDF, 305 Kb
Tronic-Trafo mit integrierter 1–10 V-Steuereinheit
Bestell-Nr. 0359 00
PDF, 113 Kb
Tronic-Trafo
Bestell-Nr. 0365 00, 0366 00, 0367 00, 0373 00, 0375 00
PDF, 1.983 Kb
Elektronische Transformatoren
Bestell-Nr. 0369 00, 0372 00, 0374 00
PDF, 134 Kb
Tronic-Trafo SNTF II 35 - 105
Bestell-Nr. 0370 00
PDF, 117 Kb
Tronic-Trafo universal
Bestell-Nr. 0371 00, 0378 00
PDF, 105 Kb
DALI Tronic-Trafo 105 W
Bestell-Nr. 2380 00
PDF, 321 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.