Downloads & Software-Updates


Category

Application and start-up examples

HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Order No. 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 53 Kb

Download

Language variants

Setting up mobile call forwarding

This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

Order No. 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 1.374 Kb

Download

Language variants

The following files are not available in the language you have selected, but may be in other translations.

Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Order No. 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 5.776 Kb

Download

TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Order No. 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 551 Kb

Version: 1.0

Date: 01.04.2012

Download

Further information

TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Order No. 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 585 Kb

Version: 1.0

Date: 01.04.2012

Download

Further information

Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Order No. 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 114 Kb

Download