Netzteil DC 24 V / 5 A
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0535 00
PDF, 245 Kb
Download
Sprachvarianten
Gira Control 19 Client 2
Bestell-Nr. 2068 00
PDF, 1.646 Kb
Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Bestell-Nr. 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00
PDF, 131 Kb
Unterputzdose für Gira Control 19 Client
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 2076 00
PDF, 102 Kb
Gira Control 9 Client, Control 9 KNX
Bestell-Nr. 2078 00, 2079 00
PDF, 1.469 Kb
Plugin Wetterprognose, Installationsanleitung.
PDF, 148 Kb
Gira Control 9 KNX
Technische Dokumentation.
Bestell-Nr. 2079 00
PDF, 11.362 Kb
Einbaugehäuse/UP-Dose für Gira Control 9 Client
Bestell-Nr. 2082 00
PDF, 570 Kb
Gira Control 19 Client
Bestell-Nr. 2088 00
PDF, 770 Kb
Anleitung zur Kalibrierung.
PDF, 68 Kb
Designrahmen für Gira Control 19
Bestell-Nr. 2090 ..
PDF, 114 Kb
Gira Control 9 Client 2
Bestell-Nr. 2097 00
PDF, 629 Kb
Anpassung der HS-Experten-Software zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.
ZIP, 16.141 Kb
Weitere Informationen
Anpassung der Installation des QuadClient, Versionen ≤ 4.5, zur Verwendung mit dem Gira Control 9 Client 2.
PDF, 731 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.